Standardlösungen für die Fluidsystemtechnik
im Einklang mit klimaschonender Kältetechnologie
Aufgrund der Klimaschutzverordnung werden anstatt klimaschäd-licher flourierter Treibhausgase wie R-404A, R-410A oder R-134A zunehmend klimafreundliche Kältemittel (siehe Tabelle) eingesetzt.
Insbesondere hoher Druck bei der Verarbeitung sowie auch Brennbarkeit und Toxizität der eingesetzten Stoffe erfordern den Einsatz von Fluidsystemtechnik-Komponenten, die Sicherheit und Zuverlässigkeit garantieren.
Swagelok ist im Umgang mit den entsprechenden Stoffen vertraut. Für hohe Druckanforderungen werden Edelstahlrohre angeboten; die
Gefahr von Brennbarkeit und Toxizität wird mit leckagedichter Verbindungstechnik minimal gehalten.
| Kältemittel | R744 | R717 | R290 | R1270 |
| Stoff | Kohlendioxid | Ammoniak | Propan | Propen |
| Formel | CO2 | NH3 | C3H8 | C3H6 |
| Brennbarkeit | nein | ja | ja | Ja |
| Toxizität | nein | ja | nein | nein |
| hoher Druck | ja | ja | nein | nein |

Sehen Sie hier Temperatur-Einsatzdaten im Überblick
oder fordern Sie eine ausführliche Produktauflistung an!
We promise we won't spam your inbox with unnecessary emails. Privacy Policy