Wo Ihre eigene Werkzeugausrüstung aufhört,
fängt der Swagelok München Verleihservice an
Nicht im eigenen Werkzeugbestand, weil selten benötigt oder einfach hohe Auslastung, die mehr Werkzeug erfordert? Wenn Ihnen Werkzeug-Ressourcen fehlen kann der Verleihservice von Swagelok-München Sie effizient unterstützen.
Das hat für Sie folgende Vorteile:


Zur Anfertigung einzelner wiederholgenauer Rohrbiegungen, einsetzbar sowohl für metrische Rohre in Durchmessern 3, 6, 8, 10 und 12 mm, als auch für zöllige Rohre mit Durchmessern 1/4", 5/16", 3/8" und 1/2".
Haben Sie größere Mengen zu biegen? Dann empfehlen wir unseren Rohr-Konfektionierservice.

Zur zeitsparenden, materialschonenden und wiederholgenauen Anfertigung von Rohrbiegungen. Faltenbildung oder anderer Schäden beim Rohrbiegen werden bei Einsatz dieses Geräts vermieden.
Zum Biegen von metrischen Rohren mit Durchmessern von 12 bis 30 mm bzw. zölligen Rohren von 1/4" bis 1 1/4"
Zur sicheren und einfachen Vormontage von Klemmringen auf Rohren. Durch Nutzung dieses Werkzeugs wird die Montagezeit verringert und Fehler werden vermieden. Auch größere Stückzahlen können so problemlos montiert werden.
Geeignet für metrische Rohre mit Durchmessern von 6, 8, 10 und 12 mm.

Mit diesem kompakten, robusten Werkzeug, können mit minimalem Kraftaufwand Klemmringe auf Rohre mit größeren Durchmessern vormontiert werden. Das Werkzeug verfügt serienmäßig über eine Rohrmarkierungsfunktion.
Komplett ausgerüstet für Rohre und Rohrstutzen mit Durch-messern von 12 bis 50 mm und 1/2" bis 2".

Zur Durchführung von professionellen WIG-Schweißungen; einfach und intuitiv handhabbar und sehr flexibel durch verschiedene Schweißkopfserien. Geeignet für Rohrdurchmesser von 3 bis 100 mm bzw. 1/8" bis 4".
Genauere Informationen zum Schweißsystem M200 erhalten Sie hier.

Benötigen Sie ein komplettes Werkzeug-Set, bestehend aus Handrohrbieger, Halterungen, Entgrater und Lecksuchmitteln? Wir statten den Werkzeugkoffer nach Ihren speziellen Bedürfnissen aus!
Schildern Sie uns Ihren Bedarf - wir empfehlen Ihnen das richtige Werkzeug dazu!
We promise we won't spam your inbox with unnecessary emails. Privacy Policy