Ihre Sicherheit, sowie die Sicherheit Ihrer Applikationen und
Anlagen ist ein Kernanliegen von Swagelok
SIL-konforme, funktionale Sicherheit wird von Swagelok sehr ernst genommen. Hauptziel ist der Schutz der arbeitenden Personen, der Umwelt und der an der jeweiligen Arbeitsstelle befindlichen Güter. Risiken sollen durch Anwendung der SIL-Vorschriften auf ein vertretbares Maß reduziert werden.
Immer mehr Komponenten von Swagelok werden deshalb SIL-zertifiziert. Das SIL-Zertifikat wird von zertifizierenden Stellen, wie z.B. dem TÜV Süd Industrieservice erteilt.
Bitte beachten Sie: jede Garantie und Produkthaftung entfällt, wenn Swagelok Komponenten mit Bauteilen anderer Hersteller kombiniert werden!


SIL ist das Sicherheits-Ingegritäts-Level und bezieht sich auf die Zuverlässigkeit von Sicherheitsfunktionen von elektrischen / elektro-nischen / programmierbar elektronischen (E/E/PE) Systemen.
Es umfasst sowohl die Systeme selbst, als auch dessen Komponenten und wird sowohl in der Maschinen- als auch in der Prozesstechnik angewendet.
Auf Basis der Sicherheitsnorm EN 61508 werden vier verschiedene Stufen unterschieden, wobei die Stufe 4 die höchste Stufe der Sicherheitsintegrität und die Stufe 1 die niedrigste Stufe darstellt.
Maßgeblich für das SIL-Level ist immer der jeweilige Einsatzzweck.
| Klasse | Schutzniveau | Kriterien |
| SIL 1 |
unmittelbaren Anlage |
PFD: > 10-2 bis < 10-1 RRF: 100 - 10 Jahre |
| SIL 2 | Eigentum und Produktion |
PFD: > 10-3 bis < 10-2 RRF: 1000 - 100 Jahre |
| SIL 3 |
Menschenleben |
PFD: > 10-4 bis < 10-3 RRF: 10000 - 1000 J. |
| SIL 4 |
Umwelt und Allgemeinheit |
PFD: > 10-5 bis < 10-4 RRF: 100000 - 10000 J. |
PFD = Probability of Failure on Demand; Wahrscheinlichkeit, dass ein System bei Anforderung versagt.
| Klasse | Schutzniveau | Kriterien |
| SIL 1 |
unmittelbaren Anlage |
PFD: > 10-6 bis < 10-5 RRF: 100.000 Std. |
| SIL 2 | Eigentum und Produktion |
PFD: > 10-7 bis < 10-6 RRF: 1.000.000 Std. |
| SIL 3 |
Menschenleben |
PFD: > 10-8 bis < 10-7 RRF: 10.000.000 Std. |
| SIL 4 |
Umwelt und Allgemeinheit |
PFD: > 10-9 bis < 10-8 RRF: 100.000.000 Std. |
RRF = Risk Reduction Factor; wie stark wird das Risiko durch das Sicherheitssystem reduziert.
Eine Reihe von Swagelok-Produkten verfügt bereits über SIL-Zertifizierungen:



Rückschlagventile
Serien C, CA, CH, CPA
zum Katalog →
Nadelventile
Serien N, HN
zum Katalog →
Membranventile
Serien DF, DP, DL, DS
zum Katalog →
Faltenbalgventile
Serien BN, HB, U
zum Katalog →
Kugelhähne
Serien 40, 40G
zum Katalog →
Kugelhähne
Serie 60
zum Katalog →
Kugelhähne
Serien 83, H83
zum Katalog →
Kugelhähne
Serien AFS, SK
zum Katalog →