TÜV SÜD Block
Informationen über Eigenschaften von Wasserstoff und Vergleich zu anderen Gasen sowie Wasserstofftechnologien im Überblick sowie über Vorschriften bei stationären und mobilen Systemen.
----------------------------------------------------------------------------------------
Swagelok München Block
1. Swagelok München - Schwerpunkt Wasserstoff
Spezielle Anforderungen an Leitungssysteme, Grundlagen zu Wasserstoffversprödung, Materialermüdung, Permeation, SIL und EX-Schutz
2. Geschichtliche Entwicklung
Überblick über die geschichtliche Entwicklung und Montage von Rohrverschraubungen und Montageverfahren
3. 350 - 700 bar - Swagelok Rohrverschraubung
Richtige Rohrauswahl, korrekte Montage/Wiedermontage, Materialkomposition, Konstruktionsmerkmale; Vorteile und typische Anwendungsfälle mit Wasserstoff
4. 700 - 1040 bar - Swagelok FK-Serie
Richtige Rohrauswahl, korrekte Montage/Wiedermontage, Materialkomposition, Konstruktionsmerkmale; Vorteile und typische Anwendungsfälle mit Wasserstoff
5. Gewinde als Geräteinterface
korrekte Auswahl von Gewinden, O-Ringen und Dichtungen in der Wasserstofftechnik; Montage von Gewindedichtungen